SGCN 65 NBR-50 G1/4-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.11004
Flachsauggreifer (rund)
Baugröße: 65
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 50 °Sh
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
SGCN 65 NBR-50 G1/4-AG
Attribut Wert
dn 4,5 mm
Ds 65 mm
G1 G1/4"-AG
H 24 mm
LG1 12 mm
Z 8 mm