PFG-F 30 CR-50

Artikel-Nr.: 10.01.01.11022
Flachsauger (rund)
Baugröße: 30
Saugerwerkstoff: Chloroprene CR
Werkstoffhärte: 50 °Sh
10.01.01.00014

Der Artikel 10.01.01.11022 läuft aus und ist noch verfügbar bis 01.10.2019

Ab diesem Zeitpunkt kann der Artikel nicht mehr bestellt werden.
Alternativartikel (siehe Bild): PFG 30 NBR-55 N007

PFG-F 30 CR-50
Attribut Wert
d 14 mm
d1 10 mm
Dmax(S) 34,5 mm
dn 5,5 mm
Ds 30 mm
H 10,5 mm
H2 2 mm
Z (Hub) 1 mm