PFYN-F 20 CR-50 G1/8-AG M5-IG

Artikel-Nr.: 10.01.01.11035
Flachsauggreifer (rund)
Baugröße: 20
Saugerwerkstoff: Chloroprene CR
Werkstoffhärte: 50 °Sh
Vakuumanschluss: G1/8"-AG
alternativer Vakuumanschluss: M5-IG
10.01.01.00142

Der Artikel 10.01.01.11035 läuft aus und ist noch verfügbar bis 01.10.2019

Ab diesem Zeitpunkt kann der Artikel nicht mehr bestellt werden.
Alternativartikel (siehe Bild): PFYN 20 NBR-55 G1/8-AG

PFYN-F 20 CR-50 G1/8-AG M5-IG
Attribut Wert
Ds 20 mm
G2 M5-IG
H1 17,5 mm