PFYN-F 25 SI-50 G1/8-AG M5-IG S

Artikel-Nr.: 10.01.01.11042
Flachsauggreifer (rund)
Baugröße: 25
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 50 °Sh
Vakuumanschluss: G1/8"-AG
alternativer Vakuumanschluss: M5-IG
Zusatzausstattung: Sieb
10.01.01.00157

Der Artikel 10.01.01.11042 läuft aus und ist noch verfügbar bis 01.10.2019

Ab diesem Zeitpunkt kann der Artikel nicht mehr bestellt werden.
Alternativartikel (siehe Bild): PFYN 25 SI-55 G1/8-AG

PFYN-F 25 SI-50 G1/8-AG M5-IG S
Attribut Wert
Ds 25 mm
G2 M5-IG
H1 19 mm