PFYN 60 HT1-60 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.01.11142

Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen

Baugröße60
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]60 Shore A
Werkstoffeigenschaftabdruckarm
NippelwerkstoffAluminium
VakuumanschlussG1/4"-AG
PFYN 60 HT1-60 G1/4-AG
Attribut Wert
dn 5,50 mm
Dmax(S) 64 mm
Ds 60 mm
G1 G1/4"-AG
H 23 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 4,70 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 125 N
Volumen 10 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 100 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 6 mm
Baugröße 60
Saugerwerkstoff Hochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A] 60 Shore A
Gewicht 34,20 g
Produktfamilie PFYN
Faltenanzahl 0


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: PFYN 60 HT1-60 G1/4-AG

Der Sauggreifer PFYN (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert (ab Durchmesser 120 mm montiert) geliefert. Die Lieferung besteht aus:

  • Sauger vom Typ PFG – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern und Materialien
  • Anschlussnippel vom Typ SA-NIP – verfügbar mit verschiedenen Gewinden

 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger PFG, Anschlussnippel SA-NIP