PFYN 6 HT1-60 M5-IG

Artikel-Nr.: 10.01.01.11145
Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 6
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Werkstoffeigenschaft: abdruckarm
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M5-IG
PFYN 6 HT1-60 M5-IG
Attribut Wert
dn 2 mm
Dmax(S) 6,5 mm
Ds 6 mm
G1 M5-IG
H 16,5 mm
LG1 5,5 mm
SW1 8 mm
Z 1 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3