PFYN 8 HT1-60 M5-IG

Artikel-Nr.: 10.01.01.11146
Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 8
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Werkstoffeigenschaft: abdruckarm
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M5-IG
PFYN 8 HT1-60 M5-IG
Attribut Wert
dn 2 mm
Dmax(S) 9 mm
Ds 8 mm
G1 M5-IG
H 17 mm
LG1 5,5 mm
SW1 8 mm
Z (Hub) 1,3 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3