PFYN 30 HT1-60 G1/8-IG

Artikel-Nr.: 10.01.01.11152
Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 30
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Werkstoffeigenschaft: abdruckarm
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
PFYN 30 HT1-60 G1/8-IG
Attribut Wert
dn 3,5 mm
Dmax(S) 31,5 mm
Ds 30 mm
G1 G1/8"-IG
H 28 mm
LG1 9 mm
SW1 14 mm
Z 2 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3