PFG 25 HT1-60 N007

Artikel-Nr.: 10.01.01.11164
Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 25
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Werkstoffeigenschaft: abdruckarm
PFG 25 HT1-60 N007
Attribut Wert
d 6 mm
d1 11 mm
Dk 16,2 mm
Dmax(S) 27,5 mm
Ds 25 mm
H 14 mm
H2 7 mm
Z 3 mm