PFG 30 HT1-60 N007

Artikel-Nr.: 10.01.01.11165
Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 30
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Werkstoffeigenschaft: abdruckarm
PFG 30 HT1-60 N007
Attribut Wert
d 6 mm
d1 11 mm
Dk 15,1 mm
Dmax(S) 31,5 mm
Ds 28,8 mm
H 12 mm
H2 7 mm
Z (Hub) 2 mm