PFG 80 HT1-60 N009 M10x1.25-IG

Artikel-Nr.: 10.01.01.11170
Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 80
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Einlegergewinde: M10x1.25-IG
Werkstoffeigenschaft: abdruckarm
PFG 80 HT1-60 N009 M10x1.25-IG
Attribut Wert
Dk 52,3 mm
Dmax(S) 86 mm
Ds 80 mm
H 20,5 mm
Z (Hub) 6 mm