SGGN 53 NBR-55 G1/4-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.11172
Glockensauger (rund) für beste Anpassung auf stark gewölbter Fläche
Baugröße: 53
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Nippelwerkstoff: Messing
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
SGGN 53 NBR-55 G1/4-AG
Attribut Wert
dn 7,5 mm
Dmax(S) 64 mm
Ds 53,5 mm
G1 G1/4"-AG
H 36,5 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm
Z 10 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3