SAF 40 NBR-45 G1/4-IG

Artikel-Nr.: 10.01.01.11401
Sauggreifer in flacher Ausführung (rund) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen
Baugröße: 40
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 45 °Sh
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
Nippelwerkstoff: Aluminium
SAF 40 NBR-45 G1/4-IG
Attribut Wert
dn 4 mm
Dmax(S) 46 mm
Ds 41 mm
G1 G1/4"-IG
H 22 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 4 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3