Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sauggreifer in flacher Ausführung (rund) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen
Baugröße | 125 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 45 Shore A |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Anschluss | G3/8-IG |
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 9 mm |
Dmax(S) | 135 mm |
Ds | 125 mm |
G1 | G3/8"-IG |
H | 43 mm |
LG1 | 15 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Hub) | 12,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 660 N |
Querkraft | 475 N |
Querkraft geölte Oberfläche | 400 N |
Volumen | 119 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 165 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 9 mm |
Baugröße | 125 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 45 Shore A |
Gewicht | 146 g |
Faltenanzahl | 0 |
Produktfamilie | SAF |
Bestellhinweise: SAF 125 NBR-45 G3/8-IG
Der Sauggreifer SAF, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit anvulkanisiertem Anschlussnippel geliefert.