SAF 30 NBR-45 RA

Artikel-Nr.: 10.01.01.11423
Sauggreifer in flacher Ausführung (rund) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen
Baugröße: 30
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 45 °Sh
Vakuumanschluss: Rechteckadapter
Nippelwerkstoff: Aluminium
SAF 30 NBR-45 RA
Attribut Wert
dn 4 mm
Dmax(S) 34 mm
Ds 31 mm
H 23,2 mm
SW1 17 mm
Z 3 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3