SAF 30 NBR-45 M14x1.5-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.11426
Sauggreifer in flacher Ausführung (rund) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen
Baugröße: 30
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 45 °Sh
Vakuumanschluss: M14x1.5-AG
Nippelwerkstoff: Aluminium
SAF 30 NBR-45 M14x1.5-AG
Attribut Wert
dn 4 mm
Dmax(S) 34 mm
Ds 31 mm
G1 M14x1.5-AG
H 20 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 3 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3