SAF 40 NBR-45 RA

Artikel-Nr.: 10.01.01.11433
Sauggreifer in flacher Ausführung (rund) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen
Baugröße: 40
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 45 °Sh
Vakuumanschluss: Rechteckadapter
Nippelwerkstoff: Aluminium
SAF 40 NBR-45 RA
Attribut Wert
dn 4 mm
Dmax(S) 46 mm
Ds 41 mm
H 25 mm
SW1 17 mm
Z 4 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3