SAF 40 NBR-45 M10-AG

Art-Nr.: 10.01.01.11435

Sauggreifer in flacher Ausführung (rund) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen

Baugröße40
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]45 Shore A
NippelwerkstoffStahl
AnschlussM10-AG
SAF 40 NBR-45 M10-AG
Attribut Wert
dn 4 mm
Dmax(S) 46 mm
Ds 41 mm
G1 M10-AG
H 22 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 4 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 69 N
Querkraft 52 N
Querkraft geölte Oberfläche 50 N
Volumen 5,30 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 50 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 4 mm
Baugröße 40
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A] 45 Shore A
Gewicht 27,50 g
Faltenanzahl 0
Produktfamilie SAF


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Querkraft: Die Querkraftangaben sind gemessene Werte bei -0,6 bar Vakuum bei trockener bzw. geölter und glatter, ebener Werkstückoberfläche. Je nach Werkstückoberfläche und Beschaffenheit können die tatsächlichen Werte abweichen. Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: SAF 40 NBR-45 M10-AG

Der Sauggreifer SAF, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit anvulkanisiertem Anschlussnippel geliefert.