SAF 50 NBR-45 RA

Artikel-Nr.: 10.01.01.11442
Sauggreifer in flacher Ausführung (rund) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen
Baugröße: 50
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 45 °Sh
Vakuumanschluss: Rechteckadapter
Nippelwerkstoff: Aluminium
SAF 50 NBR-45 RA
Attribut Wert
dn 6 mm
Dmax(S) 56 mm
Ds 50 mm
H 27,5 mm
SW1 22 mm
Z 5 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3