SAF 60 NBR-45 G1/4-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.11450
Sauggreifer in flacher Ausführung (rund) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen
Baugröße: 60
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 45 °Sh
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
Nippelwerkstoff: Aluminium
SAF 60 NBR-45 G1/4-AG
Attribut Wert
dn 6 mm
Dmax(S) 67 mm
Ds 60,6 mm
G1 G1/4"-AG
H 31 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm
Z 6 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3