SAF 125 NBR-45 RA

Artikel-Nr.: 10.01.01.11483
Sauggreifer in flacher Ausführung (rund) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen
Baugröße: 125
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 45 °Sh
Vakuumanschluss: Rechteckadapter
Nippelwerkstoff: Aluminium
Attribut Wert
dn 9 mm
Dmax(S) 135 mm
Ds 125 mm
H 42,5 mm
SW1 22 mm
Z 12,5 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3