SAF 125 NBR-45 M10-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.11485
Sauggreifer in flacher Ausführung (rund) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen
Baugröße: 125
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 45 °Sh
Vakuumanschluss: M10-AG
Nippelwerkstoff: Stahl
SAF 125 NBR-45 M10-AG
Attribut Wert
dn 4 mm
Dmax(S) 135 mm
Ds 125 mm
G1 M10-AG
H 43 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm
Z 12,5 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3