SGP 20 SI-50 N016

Art-Nr.: 10.01.01.11571

Flachsauger (rund) für schonendes Greifen von Papier, Folie etc.

Baugröße20
SaugerwerkstoffSilikon SI
Materialhärte [Shore A]50 Shore A
SFF 20 SI-55 SC040

Die Produktfamilie SGP 20 SI-50 N016 läuft aus und ist noch verfügbar bis 31.12.2025

Ab diesem Zeitpunkt kann der Artikel nicht mehr bestellt werden.
Alternativartikel (siehe Bild): SFF 20 SI-55 SC040

SGP 20 SI-50 N016
Attribut Wert
d 4,50 mm
Dk 11 mm
Dmax(S) 22 mm
Ds 20 mm
H 10,40 mm
H2 7,10 mm
Z (Hub) 1,50 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 8,50 N
Volumen 0,60 cm³
Baugröße 20
Nippelfamilie N 016
Faltenanzahl 0
Saugerwerkstoff Silikon SI
Materialhärte [Shore A] 50 Shore A
Gewicht 1,50 g
Produktfamilie SGP
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

Bestellhinweise: SGP 20 SI-50 N016