Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Glockensauggreifer (oval) für beste Anpassung auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB) | 95 x 40 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 45 Shore A |
Nippelwerkstoff | Messing vernickelt |
Anschluss | G3/8-IG |
Attribut | Wert |
---|---|
Bmax(S) | 46 mm |
Bs | 40 mm |
dn | 6 mm |
G1 | G3/8"-IG |
H | 35,50 mm |
LG1 | 9 mm |
Lmax(S) | 102 mm |
Ls | 95 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Hub) | 6 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 165 N |
Querkraft | 97 N |
Querkraft geölte Oberfläche | 68 N |
Volumen | 26,90 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 25 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 6 mm |
Abmessung (LxB) | 95 x 40 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Gewicht | 47,30 g |
Faltenanzahl | 0 |
Produktfamilie | SAOG |
Bestellhinweise: SAOG 95x40 NBR-45 G3/8-IG
Der Sauggreifer SAOG, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit anvulkanisiertem Anschlussnippel geliefert.