SAOG 80x30 NBR-45 G1/4-IG

Artikel-Nr.: 10.01.01.11649
Glockensauggreifer (oval) für beste Anpassung auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 80 x 30 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 45 °Sh
Nippelwerkstoff: Messing vernickelt
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
SAOG 80x30 NBR-45 G1/4-IG
Attribut Wert
Bmax(S) 36 mm
Bs 30 mm
dn 6 mm
G1 G1/4"-IG
H 32 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 86 mm
Ls 80 mm
SW1 17 mm
Z 10 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3