SAOG 95x40 NBR-45 G3/8-AG

Art-Nr.: 10.01.01.11652

Glockensauggreifer (oval) für beste Anpassung auf gewölbten sowie geölten Oberflächen

Abmessung (LxB)95 x 40
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]45 Shore A
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG3/8-AG
SAOG 95x40 NBR-45 G3/8-AG
Attribut Wert
Bmax(S) 46 mm
Bs 40 mm
dn 5 mm
G1 G3/8"-AG
H 27 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 102 mm
Ls 95 mm
SW1 22 mm
Z (Hub) 6 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 165 N
Querkraft 97 N
Querkraft geölte Oberfläche 68 N
Volumen 26,90 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 25 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 4 mm
Abmessung (LxB) 95 x 40
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR
Gewicht 52 g
Faltenanzahl 0
Produktfamilie SAOG


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Querkraft: Die Querkraftangaben sind gemessene Werte bei -0,6 bar Vakuum bei trockener bzw. geölter und glatter, ebener Werkstückoberfläche. Je nach Werkstückoberfläche und Beschaffenheit können die tatsächlichen Werte abweichen. Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: SAOG 95x40 NBR-45 G3/8-AG

Der Sauggreifer SAOG, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit anvulkanisiertem Anschlussnippel geliefert.