Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Glockensauggreifer (oval) für beste Anpassung auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB) | 80 x 30 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 45 Shore A |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Anschluss | G1/4-AG |
Attribut | Wert |
---|---|
Bmax(S) | 36 mm |
Bs | 30 mm |
dn | 5 mm |
G1 | G1/4"-AG |
H | 27,50 mm |
LG1 | 10,50 mm |
Lmax(S) | 86 mm |
Ls | 80 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Hub) | 10 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 105 N |
Querkraft | 65 N |
Querkraft geölte Oberfläche | 45 N |
Volumen | 13,20 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 20 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 4 mm |
Abmessung (LxB) | 80 x 30 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Gewicht | 33,60 g |
Faltenanzahl | 0 |
Produktfamilie | SAOG |
Bestellhinweise: SAOG 80x30 NBR-45 G1/4-AG
Der Sauggreifer SAOG, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit anvulkanisiertem Anschlussnippel geliefert.