SAOG 95x40 NBR-45 G1/4-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.11660
Glockensauggreifer (oval) für beste Anpassung auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 95 x 40 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 45 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
SAOG 95x40 NBR-45 G1/4-AG
Attribut Wert
Bmax(S) 46 mm
Bs 40 mm
dn 5 mm
G1 G1/4"-AG
H 30,5 mm
LG1 10,5 mm
Lmax(S) 102 mm
Ls 95 mm
SW1 17 mm
Z 6 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3