SAOG 80x30 NBR-45 RA

Art-Nr.: 10.01.01.11668

Glockensauggreifer (oval) für beste Anpassung auf gewölbten sowie geölten Oberflächen

Abmessung (LxB)80 x 30
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]45 Shore A
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussRA
SAOG 80x30 NBR-45 RA
Attribut Wert
Bmax(S) 36 mm
Bs 30 mm
dn 4 mm
H 27,50 mm
L4 31,80 mm
Lmax(S) 86 mm
Ls 80 mm
Z (Hub) 10 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 105 N
Querkraft 65 N
Querkraft geölte Oberfläche 45 N
Volumen 13,20 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 20 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 4 mm
Abmessung (LxB) 80 x 30
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR
Gewicht 37,10 g
Faltenanzahl 0
Produktfamilie SAOG


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Querkraft: Die Querkraftangaben sind gemessene Werte bei -0,6 bar Vakuum bei trockener bzw. geölter und glatter, ebener Werkstückoberfläche. Je nach Werkstückoberfläche und Beschaffenheit können die tatsächlichen Werte abweichen. Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: SAOG 80x30 NBR-45 RA

Der Sauggreifer SAOG, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit anvulkanisiertem Anschlussnippel geliefert.