SHF 70 NK-45 N041

Artikel-Nr.: 10.01.01.11682
Flachsauger (rund) für Holzhandhabung mit höchster Dynamik
Baugröße: 70
Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK
Werkstoffhärte: 45 °Sh
SHF 70 NK-45 N041
Attribut Wert
d 7,5 mm
d1 17 mm
d2 48 mm
Dk 17 mm
Dmax(S) 74 mm
Ds 70 mm
H 22,2 mm
H2 12,8 mm
H3 14,3 mm
Z (Hub) 4 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3