SA-NIP N035 G1/8-AG DN500

Artikel-Nr.: 10.01.01.11738
Saugeranschlussnippel
Nippel: N 035
Gewinde G1: G1/8"-AG
Gesamtlänge: 28 mm
Einbaulänge: 5 mm
Nennweite: 5,00 mm
Material: Aluminium
SA-NIP N035 G1/8-AG DN500
Attribut Wert
dn 5 mm
D 10 mm
G1 G1/8"-AG
L 5 mm
L1 28 mm
L2 13 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm