SHF 85 NK-45 N041

Art-Nr.: 10.01.01.11773

Flachsauger (rund) für Holzhandhabung mit höchster Dynamik

Baugröße85
SaugerwerkstoffNaturkautschuk NK
Materialhärte [Shore A]45 Shore A
SHF 85 NK-45 N041
Attribut Wert
d 7,50 mm
d1 17 mm
d2 62 mm
Dk 17 mm
Dmax(S) 89 mm
Ds 85 mm
H 22,20 mm
H2 12,80 mm
H3 14,30 mm
Z (Hub) 4 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Baugröße 85
Nippelfamilie N 041
Faltenanzahl 0
Querkraft 210 N
Saugkraft 198 N
Saugerwerkstoff Naturkautschuk NK
Volumen 24,90 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 176 mm
Gewicht 46 g
Produktfamilie SHF

Bestellhinweise: SHF 85 NK-45 N041