SHFN 85 NK-45 G1/4-IG

Artikel-Nr.: 10.01.01.11776
Flachsauggreifer (rund) für Holzhandhabung mit höchster Dynamik
Baugröße: 85
Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK
Werkstoffhärte: 45 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
SHFN 85 NK-45 G1/4-IG
Attribut Wert
dn 4,4 mm
Dmax(S) 89 mm
Ds 85 mm
G1 G1/4"-IG
H 37,2 mm
LG1 11 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 4 mm
d2 62 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3