SHFN 85 NK-45 G1/4-AG MOS

Art-Nr.: 10.01.01.11777

Flachsauggreifer (rund) für Holzhandhabung mit höchster Dynamik

Baugröße85
SaugerwerkstoffNaturkautschuk NK
Materialhärte [Shore A]45 Shore A
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG1/4-AG
SHFN 85 NK-45 G1/4-AG MOS
Attribut Wert
d2 50 mm
dn 4,40 mm
Dmax(S) 89 mm
Ds 85 mm
G1 G1/4"-AG
H 26,20 mm
LG1 11 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 4 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Baugröße 85
Saugerwerkstoff Naturkautschuk NK
Saugkraft d2 175 N
Saugkraft 300 N
Querkraft 210 N
Volumen 20,80 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 176 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 6 mm
Faltenanzahl 0
Gewicht 45,20 g
Produktfamilie SHFN


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Abreißkraft: Bei den Ausführungen in Naturkautschuk reduziert sich die Abreißkraft um ca. 40% Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: SHFN 85 NK-45 G1/4-AG MOS

Der Sauggreifer SHFN (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

  • Sauger vom Typ SHF – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern
  • Anschlussnippel vom Typ SA-NIP – verfügbar mit verschiedenen Gewinden
  • Optionale Produktergänzung: Dichtring und Tastventil

 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SHF, Anschlussnippel SA-NIP und RED-NIP, Dichtring, Tastventil

Verfügbares Zubehör: Filtersieb (Sieb-Rund)