SHF 125 NK-45 G1/4-IG

Artikel-Nr.: 10.01.01.11788
Flachsauger (rund) für Holzhandhabung mit höchster Dynamik
Baugröße: 125
Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK
Werkstoffhärte: 45 °Sh
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
SHF 125 NK-45 G1/4-IG
Attribut Wert
d2 85 mm
d3 70 mm
Dmax(S) 133 mm
Ds 125 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G1/4"-IG
H 26 mm
L2 26,5 mm
LG1 14 mm
LG2 12,8 mm
Z (Hub) 6 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3