SA-NIP N041 G1/4-IG DN440

Artikel-Nr.: 10.01.01.11822
Saugeranschlussnippel
Nippel: N 041
Gewinde G1: G1/4"-IG
Gesamtlänge: 29.3 mm
Einbaulänge: 15 mm
Nennweite: 4,40 mm
Material: Aluminium
Schlüsselweite SW2: 5 mm
SA-NIP N041 G1/4-IG DN440
Attribut Wert
D 16,8 mm
G1 G1/4"-IG
LG1 12,4 mm
SW1 17 mm