SGPN 20 NK-40 M5-AG

Art-Nr.: 10.01.01.11978

Flachsauggreifer (rund) für schonendes Greifen von Papier, Folie etc.

Auslaufartikel
Baugröße20
SaugerwerkstoffNaturkautschuk NK
Materialhärte [Shore A]40 Shore A
NippelwerkstoffAluminium
VakuumanschlussM5-AG

Der Artikel 10.01.01.11978 läuft aus und ist noch verfügbar bis 31.12.2025

Ab diesem Zeitpunkt kann der Artikel nicht mehr bestellt werden. Um eine passende Alternative zu finden, hilft Ihnen Ihr lokaler Ansprechpartner unter +49 7443 2403-102 oder customercenter@schmalz.de

SGPN 20 NK-40 M5-AG
Attribut Wert
dn 2,50 mm
Dmax(S) 22 mm
Ds 20 mm
G1 M5-AG
H 15,40 mm
LG1 5 mm
SW1 7 mm
Z (Hub) 1,50 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 8,50 N
Volumen 0,60 cm³
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 2 mm
Baugröße 20
Faltenanzahl 0
Saugerwerkstoff Naturkautschuk NK
Materialhärte [Shore A] 40 Shore A
Gewicht 2,50 g
Produktfamilie SGPN


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: SGPN 20 NK-40 M5-AG

Der Sauger SGPN (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert geliefert. Die Lieferung besteht aus:

  • Sauger vom Typ SGP – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern und Materialien
  • Anschlussnippel vom Typ SA-NIP – verfügbar mit verschiedenen Gewinden

 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SGP, Anschlussnippel SA-NIP