SGPN 15 SI-50 G1/8-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.11981
Flachsauggreifer (rund) für schonendes Greifen von Papier, Folie etc.
Baugröße: 15
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 50 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/8"-AG
10.01.01.14250

Der Artikel 10.01.01.11981 läuft aus und ist noch verfügbar bis 31.12.2025

Ab diesem Zeitpunkt kann der Artikel nicht mehr bestellt werden.
Alternativartikel (siehe Bild): SFF 15 SI-55 G1/8-AG

SGPN 15 SI-50 G1/8-AG
Attribut Wert
dn 3,5 mm
Dmax(S) 15,5 mm
Ds 14,5 mm
G1 G1/8"-AG
H 16 mm
LG1 7,5 mm
SW1 14 mm
Z (Hub) 0,9 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3