Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flachsauggreifer (rund) für schonendes Greifen von Papier, Folie etc.
Baugröße | 15 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 50 Shore A |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Materialeigenschaft | FDA |
Vakuumanschluss | G1/8"-IG |
Ab diesem Zeitpunkt kann der Artikel nicht mehr bestellt werden.
Alternativartikel (siehe Bild):
SFF 15 SI-55 G1/8-IG
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 3,50 mm |
Dmax(S) | 15,50 mm |
Ds | 14,50 mm |
G1 | G1/8"-IG |
H | 22 mm |
LG1 | 8 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Hub) | 0,90 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 5,50 N |
Volumen | 0,28 cm³ |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 2 mm |
Baugröße | 15 |
Faltenanzahl | 0 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 50 Shore A |
Gewicht | 4,70 g |
Produktfamilie | SGPN |
Bestellhinweise: SGPN 15 SI-50 G1/8-IG
Der Sauger SGPN (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert geliefert. Die Lieferung besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Sauger SGP, Anschlussnippel SA-NIP