SGPN 24 SI-50 M5-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.11986
Flachsauggreifer (rund) für schonendes Greifen von Papier, Folie etc.
Baugröße: 24
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 50 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M5-AG
SGPN 24 SI-50 M5-AG
Attribut Wert
dn 2,5 mm
Dmax(S) 25,5 mm
Ds 24 mm
G1 M5-AG
H 15,8 mm
LG1 5 mm
SW1 7 mm
Z 1,7 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3