SGPN 24 SI-50 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.01.11987

Flachsauggreifer (rund) für schonendes Greifen von Papier, Folie etc.

Auslaufartikel
Baugröße24
SaugerwerkstoffSilikon SI
Materialhärte [Shore A]50 Shore A
NippelwerkstoffAluminium
MaterialeigenschaftFDA
VakuumanschlussG1/8"-AG
SFF 25 SI-55 G1/8-AG

Die Produktfamilie SGPN 24 SI-50 G1/8-AG läuft aus und ist noch verfügbar bis 31.12.2025

Ab diesem Zeitpunkt kann der Artikel nicht mehr bestellt werden.
Alternativartikel (siehe Bild): SFF 25 SI-55 G1/8-AG

SGPN 24 SI-50 G1/8-AG
Attribut Wert
dn 3,50 mm
Dmax(S) 25,50 mm
Ds 24 mm
G1 G1/8"-AG
H 16,80 mm
LG1 7,50 mm
SW1 14 mm
Z (Hub) 1,70 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 11 N
Volumen 0,85 cm³
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 4 mm
Baugröße 24
Faltenanzahl 0
Saugerwerkstoff Silikon SI
Materialhärte [Shore A] 50 Shore A
Gewicht 5,20 g
Produktfamilie SGPN


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m
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
Bestellhinweise: SGPN 24 SI-50 G1/8-AG

Der Sauger SGPN (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert geliefert. Die Lieferung besteht aus:

  • Sauger vom Typ SGP – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern und Materialien
  • Anschlussnippel vom Typ SA-NIP – verfügbar mit verschiedenen Gewinden

 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SGP, Anschlussnippel SA-NIP