SGPN 30 SI-50 G1/4-IG

Artikel-Nr.: 10.01.01.11990
Flachsauggreifer (rund) für schonendes Greifen von Papier, Folie etc.
Baugröße: 30
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 50 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
10.01.01.14257

Der Artikel 10.01.01.11990 läuft aus und ist noch verfügbar bis 31.12.2025

Ab diesem Zeitpunkt kann der Artikel nicht mehr bestellt werden.
Alternativartikel (siehe Bild): SFF 30 SI-55 G1/4-IG

SGPN 30 SI-50 G1/4-IG
Attribut Wert
dn 5,5 mm
Dmax(S) 32 mm
Ds 30 mm
G1 G1/4"-IG
H 37,2 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 2 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3