SHF 160 NK-45 G1/2-IG

Art-Nr.: 10.01.01.12025

Flachsauger (rund) für Holzhandhabung mit höchster Dynamik

Baugröße160
SaugerwerkstoffNaturkautschuk NK
Materialhärte [Shore A]45 Shore A
AnschlussG1/2-IG
Höhe H26 mm
SHF 160 NK-45 G1/2-IG
Attribut Wert
d2 120 mm
d3 103 mm
Dmax(S) 168 mm
Ds 160 mm
G1 G1/2"-IG
G2 G1/4"-IG
H 26 mm
L2 41,35 mm
LG1 14 mm
LG2 12,80 mm
Z (Hub) 6 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 1025 N
Saugkraft d2 580 N
Volumen 116,80 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 500 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 12 mm
Baugröße 160
Saugerwerkstoff Naturkautschuk NK
Materialhärte [Shore A] 45 Shore A
Gewicht 577 g
Faltenanzahl 0
Produktfamilie SHF


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Abreißkraft: Bei den Ausführungen in Naturkautschuk reduziert sich die Abreißkraft um ca. 40% Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: SHF 160 NK-45 G1/2-IG

Die Saugplatte SHF (Dichtring + Trägerplatte) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

  • Dichtring vom Typ DR-SHF – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern
  • Trägerplatte aus Aluminium mit verschiedenen Gewinden

 

Verfügbare Ersatzteile: Dichtring DR-SHF

Verfügbares Zubehör: Tastventil, Filtersieb