PFYN 120 FPM-65 G1/2-IG

Art-Nr.: 10.01.01.12052

Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen

Baugröße120
SaugerwerkstoffFluorkautschuk FPM
Materialhärte [Shore A]65 Shore A
Werkstoffeigenschaftabdruckarm
VakuumanschlussG1/2"-IG
PFYN 120 FPM-65 G1/2-IG
Attribut Wert
dn 13,50 mm
Dmax(S) 124 mm
Ds 120 mm
G1 G1/2"-IG
H 37,50 mm
LG1 13 mm
Z (Hub) 6 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 540 N
Volumen 77,80 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 300 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 9 mm
Baugröße 120
Saugerwerkstoff Fluorkautschuk FPM
Materialhärte [Shore A] 65 Shore A
Gewicht 352,60 g
Produktfamilie PFYN
Faltenanzahl 0


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: PFYN 120 FPM-65 G1/2-IG

Der Sauggreifer PFYN (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert (ab Durchmesser 120 mm montiert) geliefert. Die Lieferung besteht aus:

  • Sauger vom Typ PFG – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern und Materialien
  • Anschlussnippel vom Typ SA-NIP – verfügbar mit verschiedenen Gewinden

 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger PFG, Anschlussnippel SA-NIP