SPK 55 MOS EPDM-15 G1/4-IG

Artikel-Nr.: 10.01.01.12060
Saugplatte (rund) für raue und stark strukturierte Oberflächen
Baugröße: 55
Materialtyp: Moosgummi
Dichtmaterial: EPDM
Werkstoffhärte: 15 °Sh
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
Farbe: Schwarz
SPK 55 MOS EPDM-15 G1/4-IG
Attribut Wert
Dmax(S) 70 mm
Ds 55 mm
G1 G1/4"-IG
H 22 mm
LG1 11,5 mm
Z (Hub) 4 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3