SPK 80 MOS EPDM-15 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.01.12061

Saugplatte (rund) für raue und stark strukturierte Oberflächen

Baugröße80
Materialhärte [Shore A]15 Shore A
MaterialtypMoosgummi
DichtmaterialEPDM
AnschlussG1/4"-IG
SPK 80 MOS EPDM-15 G1/4-IG
Attribut Wert
d3 66,80 mm
Dmax(S) 95,20 mm
Ds 80 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G1/4"-IG
H 22 mm
L2 22 mm
LG1 11,50 mm
LG2 11,50 mm
Z (Hub) 4 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 256 N
Volumen 21,30 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 400 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 9 mm
Baugröße 80
Materialhärte [Shore A] 15 Shore A
Gewicht 227 g
Faltenanzahl 0
Produktfamilie SPK
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
Bestellhinweise: SPK 80 MOS EPDM-15 G1/4-IG

Die Saugplatte SPK (Dichtring + Trägerplatte) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

  • Dichtring vom Typ DR-SPK – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern
  • Trägerplatte aus Aluminium mit verschiedenen Gewinden

 

Verfügbare Ersatzteile: Dichtring DR-SPK

Verfügbares Zubehör: Tastventil