SPK 110 MOS EPDM-15 G1/2-IG

Artikel-Nr.: 10.01.01.12062
Saugplatte (rund) für raue und stark strukturierte Oberflächen
Baugröße: 110
Materialtyp: Moosgummi
Dichtmaterial:
Ethylen-Propylen-Dienkaut
Werkstoffhärte: 15 °Sh
Vakuumanschluss: G1/2"-IG
Farbe: Schwarz
SPK 110 MOS EPDM-15 G1/2-IG
Attribut Wert
d3 96 mm
Dmax(S) 130 mm
Ds 110 mm
G1 G1/2"-IG
G2 G1/4"-IG
H 25,5 mm
L2 36,5 mm
LG1 14,5 mm
LG2 14,5 mm
Z (Hub) 6 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3