SPK 160 MOS EPDM-15 G1/2-IG

Art-Nr.: 10.01.01.12063

Saugplatte (rund) für raue und stark strukturierte Oberflächen

Baugröße160
Materialhärte [Shore A]15 Shore A
MaterialtypMoosgummi
DichtmaterialEPDM
AnschlussG1/2"-IG
SPK 160 MOS EPDM-15 G1/2-IG
Attribut Wert
d3 148 mm
Dmax(S) 179 mm
Ds 159 mm
G1 G1/2"-IG
G2 G1/4"-IG
H 25,50 mm
L2 36,50 mm
LG1 14,50 mm
LG2 14,50 mm
Z (Hub) 6 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 1060 N
Volumen 129 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 1000 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 12 mm
Baugröße 160
Materialhärte [Shore A] 15 Shore A
Gewicht 940 g
Faltenanzahl 0
Produktfamilie SPK


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

Bestellhinweise: SPK 160 MOS EPDM-15 G1/2-IG

Die Saugplatte SPK (Dichtring + Trägerplatte) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

  • Dichtring vom Typ DR-SPK – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern
  • Trägerplatte aus Aluminium mit verschiedenen Gewinden

 

Verfügbare Ersatzteile: Dichtring DR-SPK

Verfügbares Zubehör: Tastventil