SPK 200 MOS EPDM-15 G1/2-IG

Art-Nr.: 10.01.01.12064

Saugplatte (rund) für raue und stark strukturierte Oberflächen

Baugröße200
Materialhärte [Shore A]15 Shore A
MaterialtypMoosgummi
DichtmaterialEPDM
AnschlussG1/2"-IG
SPK 200 MOS EPDM-15 G1/2-IG
Attribut Wert
d3 185 mm
Dmax(S) 219 mm
Ds 199 mm
G1 G1/2"-IG
G2 G1/2"-IG
H 25,50 mm
L2 76 mm
LG1 14,50 mm
LG2 14,50 mm
Z (Hub) 6 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 1700 N
Volumen 199 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 1600 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 12 mm
Baugröße 200
Materialhärte [Shore A] 15 Shore A
Gewicht 1460 g
Faltenanzahl 0
Produktfamilie SPK
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
Bestellhinweise: SPK 200 MOS EPDM-15 G1/2-IG

Die Saugplatte SPK (Dichtring + Trägerplatte) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

  • Dichtring vom Typ DR-SPK – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern
  • Trägerplatte aus Aluminium mit verschiedenen Gewinden

 

Verfügbare Ersatzteile: Dichtring DR-SPK

Verfügbares Zubehör: Tastventil