DR-SPK 250 MOS EPDM-15

Art-Nr.: 10.01.01.12077

Dichtring für Saugplatte SPK

Baugröße250
MaterialtypMoosgummi
Materialhärte [Shore A]15 Shore A
DichtmaterialEPDM
Attribut Wert
Ds 249 mm
H 21,50 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Materialhärte [Shore A] 15 Shore A
Gewicht 147 g

Bestellhinweise: DR-SPK 250 MOS EPDM-15